메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DF 3500은 해양 및 연안 응용 분야에서 공기 흡입기로 사용하기 위해 바로 설치할 수 있는 액적 분리기입니다. 이 제품은 다양한 작동 조건에 맞게 다양한 소재 조합과 구성으로 사용할 수 있습니다. DF 3500 액적 분리기는 높은 면속에도 고효율성 액적 분리 및 낮은 압력 강하 성능을 제공합니다. 대부분의 개별 성능 및 설치 상황에 맞게 액적 분리기를 구성하여, 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 대체 소재 선택 및 배출 시스템뿐만 아니라 플랜지 및 보호 메쉬와 같은 추가 기능은 구성 옵션의 일부에 불과합니다.
DF 3500 액적 분리기는 해양 및 연안 응용 분야에서 공기 흡입기용으로 탁월한 선택입니다. 이 제품은 물 튕김, 바다 물보라, 연무 및 큰 안개 물방울이 환기 시스템에 유입되지 못하게 하는 데 가장 적합합니다. 자연적인 작동 조건이 매우 열악할 때마다 DF 3500은 탁월한 방수 기능을 제공합니다. 이 제품은 부식을 줄이고, 필터 수명을 늘리며, 시스템 전체 수분을 줄이는 데 도움을 줍니다. 장치는 최대 6m/s의 면속에서 사용하기에 적합합니다. 요청 시 대부분의 소재에 대한 소료 인증서를 제공할 수 있습니다. 지정된 면속에 대한 분획 효율 곡선은 특별 요청 시 제공됩니다.
제품 정보
다운로드
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!