우리는 전문가 입니다

메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오

문의 하십시오

병원

병원

병원 시설 관리자는 병원 직원 및 환자에게 건강한 실내 환경 제공에 필요한 환기 요구 조건에 부합하는데 유의해야 합니다. 특히, 전염병이나 곰팡이 균을 발생시킬 수 있는 배관 오염 방지를 위해, 수술실처럼 낮은 온도 및 습도 유지가 필요한 공간의 환기를 조절하는 것이 중요합니다.

수술실에서는 10시간 이상의 오랜 작업이 이루어질 수 도 있는데, 감염 예방을 위해 몇 겹의 수술복을 입은 상태에서 수술을 진행하려면, 약 60°F/15.5°C 의 낮은 수술실 온도가 요구됩니다. 환자의 안전뿐 아니라 치료 질 개선을 위해서, 의료 서비스 담당자는 실내 환경 관리를 항상 우선순위에 두어야 합니다. 이에 따라, 효율적인 기후 조절을 통해 비용의 낭비를 줄이는 것이 핵심입니다.

병원 시설에서는 낮은 온도와 노점이 요구되는데, 데시칸트 건조 기술은 수술실 환경 개선 및 장비 투자비 감소를 위한 최상의 선택입니다. 문터스의 제습 시스템은 제습 과정에서 습도를 낮추어, 병원 시설 환경이 미국냉동공조학회  표준인ASHRAE Standard 62 와 90.1에 부합하도록 합니다. 문터스의 시스템은 폐열을 활용하여 데시칸트 휠(wheel)을 재생시키는 기술을 활용합니다. 이로 인해, 에너지 소비는 줄이고, 시스템은 더욱 효율적으로 작동합니다.

surgery

병원 시설에 있어 문터스 시스템의 이점

  •  미국냉동공조학회  표준인ASHRAE Standard 62-2001 준수 (상대 습도가 높을 시 감염 위험성에 관한 유의사항에 대한 내용)
  •  경제적인 환기 처리로 비용 절감
  • 과잉 냉각 없는 환기 처리
  • 공간별 온도 및 습도 개별 조절 가능
  • 낮은 노점으로 바닥 물기 및 덕트의 수증기 , 곰팡이 제거
  • 특별히 추운 공간의 환경 조절
  • 습도와 온도 조절 분리를 통해, 습도 조절 시 공기의 과잉 냉각 방지

의료 서비스 산업의 현 법적 기준 및 수술장비 제조업체에 의해 명시된 실내 환경 기준에 따라, 병원은 기존 HVAC 시스템 보강이나 신규 설비 도입에 주기적인 투자가 필요합니다. 신규 설비 필요 시, 문터스의 시스템 설치 작업은 유연성 있게 조정이 가능하기 때문에, 수술 일정에 지장을 주지 않습니다.

477634409.jpg

무엇을 도와드릴까요?

시작 페이지로 연결
By selecting you approve our 쿠키 정책

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오

아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요

오류. 나중에 다시 시도하십시오