Puhaltimet ja valosuodattimet / Valosuodattimet

LFd36-valosuodatin

LFd-valosuodatinsarja

  • Estää tehokkaasti valon pääsemistä sisään
  • Estää ilmavirtausta vain vähän
  • Voidaan asentaa puhaltimiin
  • Voidaan asentaa ilmanottoihin
  • Voidaan asentaa suojattuihin aukkoihin
  • Helppo pestä
  • Mahtuu pieneen tilaan kuljetuksen aikana
  • Helppo ja nopea koota

 

Tuotteen kuvaus

Valaistuksen hallinta on tärkeää nykyaikaisessa siipikarjan kasvattamisessa. Sen avulla kasvattaja saavuttaa tuotantotavoitteensa varsinkin jalostustiloilla.
Kun siipikarjasuojassa vallitsevaa valaistusta halutaan hallita, rakenteen tulee olla valotiivis. Siinä tulee kuitenkin olla ilmanvaihtoaukkoja. Tällöin rakennukseen pääsee raitista ilmaa ja ummehtunut ilma poistuu. Valitettavasti myös valo pääsee läpi näistä aukoista. Tämä ongelma voidaan ratkaista käyttämällä valosuodattimia, joiden läpi ilma pääsee mutta valo ei.
Valosuodattimessa kaarevat lavat heijastavat valoa takaisin. Tällöin valoa imeytyy hieman, joten sen kirkkaus vähenee. Lapojen kaarevuuden tulee olla juuri oikea, jotta valo heijastuu mutta ilman virtaamista lapojen välistä ei estetä.
Muntersin kokeneet suunnittelijat saivat tasapainoisen muodon aikaan tekemällä nestedynamiikkalaskelmia ohjelmiston avulla.
LFd-valosuodatinta voidaan käyttää ilman tulo- ja poistoaukoissa, jotta siipikarjasuojassa on pimeää, vaikka ulkona paistaisi aurinko. Tällöin ulkona voi vallita jopa 160 000 luksin kirkkaus.
Kun ilma kulkee LFd-suodattimen läpi, kirkkaus on vain 0,12 luksia eli pimeys on täydellinen

  • tekninen eritelmä
Tiedot
Width 1,100 mm
Height 1,100 mm
Depth 230 mm
Weight 23 kg
Inlet opening 1,1 m2

LFd-valosuodatinsarja käytössä

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja tunnemme
tuotteemme. Voit soittaa meille
020 776 8230 tai laittaa viestiä tästä.