Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Saatavilla Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vertaile
Lataukset
1.0HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
1.0HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!