Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
The VX48 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Huolto ja päivitykset
Vertaile
Lataukset
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 649 |
0.10"SP | 24,800 cfm |
0.10"SP | 18.0 cfm /W |
BESS lab test no. | 13413 |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!