Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
воздуха 350 m3/h
Адсорбционный осушитель MLT350 предназначен для эффективного осушения воздуха в условиях низкой влажности. Он оснащен герметизированным изнутри блоком ротора. Кожух ротора изготовлен из прочного термореактивного пластика и разделен на секции, позволяющие точно сбалансировать потоки воздуха на осушение, реактивацию и рекуперацию тепла. Прочный формованный металлический каркас и съемные панели изготавливаются из стали с коррозионностойким покрытием Aluzink®.
Электрическая система управления соответствует требованиям стандарта EN 60204 (IEC204). Электрические компоненты изготовлены из безгалогенного пластика и смонтированы на шине. Система рассчитана на работу от сети с напряжением до 690 В при температурах до 60 °C. Аппараты серии MLT изготавливаются в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами и требованиями к маркировке CE.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Возможно взять в аренду Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Сервис и обновления
Сравнение
Загрузки
350 m3/h | |
200 Pa | |
67 m3/h | |
200 Pa | |
2.05 kW | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Electrical | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
-20 / +40 °C | |
IP33 | |
IP54 | |
61 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
53 kg | |
125 mm | |
80 mm |
350 m3/h | |
200 Pa | |
67 m3/h | |
200 Pa | |
2.05 kW | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Electrical | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
-20 / +40 °C | |
IP33 | |
IP54 | |
61 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
53 kg | |
125 mm | |
80 mm |
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 1100 m3/h
воздуха 1350 m3/h
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 2300 m3/h
воздуха 1700 m3/h
воздуха 3000 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 1400 m3/h
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!