Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
воздуха 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Опции
Сервис и обновления
Сравнение
Загрузки
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 1100 m3/h
воздуха 1350 m3/h
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 2300 m3/h
воздуха 1700 m3/h
воздуха 3000 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 350 m3/h
воздуха 1400 m3/h
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!