Военное оборудование и системы
Применение метода "хранения в сухом воздухе" Munters для защиты оборудования и систем сухопутной, морской и воздушной техники показывает превосходный эффект.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Применение метода "хранения в сухом воздухе" Munters для защиты оборудования и систем сухопутной, морской и воздушной техники показывает превосходный эффект.
Технические средства полностью помещаются в атмосферу сухого воздуха или, если это невозможно, сухой воздух подается в критически важные объемы системы. Метод "хранения в сухом воздухе" может применяться как для защиты материальной части, находящейся на хранении, так и для активно используемой техники.
Исследования, проведенные Шведской организацией оборонных поставок (FMV), Национальной гвардией США и Резервом сухопутных войск США показали, что вложения в регулирование влажности внутри и снаружи систем вооружения окупаются за несколько месяцев за счет снижения расходов на техническое обслуживание и повышения коэффициента готовности.
Типовые области применения в сухопутных подразделениях включают хранение основных боевых танков, бронированных и небронированных машин в условиях контролируемой влажности, активное обезвоживание такой техники при хранении или в ходе развертывания, защиту передвижных убежищ и контейнеров, мало- и крупногабаритных изделий, таких как ПНВ, датчики, радарные системы, пусковые установки, посты управления и т. п., защиту боеприпасов во время хранения в погребах или контейнерах и т. д. В некоторых случаях компания Munters может предложить портативное оборудование или аппараты для встраивания в системы вооружений и боевую технику. Прекрасным примером последних может служить ударо- и вибростойкий осушитель, предусматривающий установку в мобильных укрытиях и контейнерах на шасси грузовых автомобилей.
Типовые области применения на флоте включают консервацию кораблей целиком со всеми боевыми системами и платформами, защиту вооружения, приборов, средств связи или оборудования платформ (редукторов и обтекателей РЛС) активных кораблей, защиту складов боеприпасов на кораблях и на суше.
В авиации обычными областями применения являются защита внутреннего пространства специализированных самолетов, таких как C-130 «Геркулес», P-3 «Орион» и E-3A AWACS, истребителей JAS-39 «Грипен» и истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», вертолетов, БПЛА и т. п. Для хранения авиационной техники с минимальными затратами в пространстве ангаров и укрытий может быть создан климат аризонской пустыни без огромных перепадов температуры. Также с помощью "метода сухого воздуха" организуется защита вспомогательного оборудования, боеприпасов, контейнеров дипольных отражателей и ЛТЦ.
Компания Munters, на счету которой уже более 20 000 установок, располагает обширным опытом создания эффективных защитных систем для оборонного комплекса на протяжении многих лет сотрудничества с вооруженными силами многих стран мира.
Кроме того, компания также предлагает к поставке прямые испарительные охладители в качестве недорогого решения для охлаждения воздуха при перебазировании войск, а также долговечные и высокоэффективные насадки для таких аппаратов.
Аппараты увлажнения воздуха поддерживают оптимальный микроклимат при покраске самолетов всех видов, а устройства улавливания летучих органических соединений Zeol обеспечивают очистку воздуха от паров растворителей.
Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!