Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
воздуха 180 m3/h
Адсорбционный осушитель ML180L с воздушным конденсатором предназначен для эффективного осушения неотапливаемых закрытых помещений. Влажный воздух из осушителя подается на конденсатор воздушного охлаждения и затем в замкнутом цикле возвращается на ротор, а вода, отделенная на конденсаторе, сливается в дренаж. Составляющие замкнутого контура изготовлены из нержавеющей стали и термореактивного пластика. Нагретый воздух от конденсатора направляется для утилизации тепла или отводится наружу. Прочный формованный металлический каркас и съемные панели изготавливаются из стали с коррозионностойким покрытием Aluzink®.
Электрическая часть выполнена в соответствии с принятым для серии ML-L стандартом и удовлетворяет как гармонизированным европейским стандартам, так и требованиям к маркировке CE.
Доступно в Korea, Australia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Сервис и обновления
Сравнение
Загрузки
180 m3/h | |
200 Pa | |
67 m3/h | |
650 m3/h | |
200 Pa | |
1.4 kW | |
0.3 kW | |
2.57 kW | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Electrical | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
+0 / +25 °C | |
IP33 | |
IP54 | |
75 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 1141 x 410 x 910 mm |
113 kg | |
125 mm | |
200 mm |
180 m3/h | |
200 Pa | |
67 m3/h | |
650 m3/h | |
200 Pa | |
1.4 kW | |
0.3 kW | |
2.57 kW | |
220V 1-50Hz | 12.4 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 12.0 A |
230V 3-50 Hz Electrical | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 11.7 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
+0 / +25 °C | |
IP33 | |
IP54 | |
75 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 1141 x 410 x 910 mm |
113 kg | |
125 mm | |
200 mm |
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 1100 m3/h
воздуха 1350 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 2300 m3/h
воздуха 1700 m3/h
воздуха 3000 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 350 m3/h
воздуха 1400 m3/h
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!