Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
воздуха 3000 m3/h
Адсорбционный осушитель MLT30 в стандартной поставке оснащен рядом компонентов, которые обычно относят к опциям. Как и все другие аппараты серии ML, осушитель MLT30 эффективно удаляет влагу до низких значений влажности. Благодаря уникальной конструкции весь процесс подготовки воздуха в осушителях серии ML осуществляется в закрытом блоке ротора. Герметичный кожух ротора выполнен из теплостойкого термореактивного пластика, за счет чего аппарат MLT30 обладает высокой надежностью и долгим сроком службы.
Встроенный блок программного управления оснащен дисплеем и предусматривает более 10 предупреждающих сигналов, счетчик наработки и возможность реализации дистанционного управления, что позволяет обеспечить высокую точность регулирования.
Следует также отметить встроенный индикатор обслуживания, срабатывающий при наступлении срока профилактического обслуживания. Это позволяет обеспечить оптимальные параметры работы осушителя на протяжении многих лет.
Корпус выполнен из стали с покрытием Aluzink®, а его наружные панели окрашены поверх покрытия Aluzink®. Аппарат MLT30 может оснащаться одним из трех видов нагревателей для реактивации — электрическим, паровым или газовым.
Электрическая часть выполнена согласно требованиям стандарта EN 60204 (IEC204). Электрическая система рассчитана на работу при напряжении до 480 В и температуре окружающего воздуха до 60 °C.
Серия осушителей MLT соответствует как гармонизированным стандартам ЕС, так и техническим требованиям для маркировки CE.
Доступно в Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
Сервис и обновления
Сравнение
Загрузки
3000 m3/h | |
300 Pa | |
630 m3/h | |
300 Pa | |
22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h | |
4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Electrical | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 35.1 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
415V 3-50Hz Electrical | 34.0 A |
440V 3-60Hz Electrical | 32.6 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
5 bar(g) | |
9 g/s | |
1.8 m3/h | |
20 - 30 mbar | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | 30 ppm |
-20 / +40 °C | |
IP33 | |
IP44 | |
75 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
305 kg | |
315 mm | |
200 mm |
3000 m3/h | |
300 Pa | |
630 m3/h | |
300 Pa | |
22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h | |
4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Electrical | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 35.1 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
415V 3-50Hz Electrical | 34.0 A |
440V 3-60Hz Electrical | 32.6 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 10.0 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
5 bar(g) | |
9 g/s | |
1.8 m3/h | |
20 - 30 mbar | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | 30 ppm |
-20 / +40 °C | |
IP33 | |
IP44 | |
75 dB(A) | |
G3 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
305 kg | |
315 mm | |
200 mm |
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 1100 m3/h
воздуха 1350 m3/h
воздуха 180 m3/h
воздуха 270 m3/h
воздуха 420 m3/h
воздуха 690 m3/h
воздуха 2300 m3/h
воздуха 1700 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 800 m3/h
воздуха 350 m3/h
воздуха 1400 m3/h
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!