Ask a question!
Close

에서 사용 가능합니다.
Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제습기 / 독립형 제습기
MLT800
MLT시리즈 건식 제습기
- 설치공간의 최소화
- 높은 환기회전수
- 소비전력의 최소화
- 내부식성 외관 설계
- 높은 제습성능(DP -20ºC)
- 호환 가능한 전,후면 판넬 – 쉬운 설치
옵션
- 알람 및 디스플레이식 가습 제어 시스템
- 공냉식 응축기
- 필터 막힘 알람
- 작동 시간 카운터 (시스템 작동 시간 모니터링)
- 로터 작동 멈춤 알람 (RH98 데이터 시트 참조)
- 스테인레스 스틸 케이싱
- Modern Climatix control system
제품 설명
MLT800 건식 제습기는 최소의 에너지를 사용하여 효과적인 제습이 가능하도록 설계되었으며 로터 박스는 장비 내부에 밀폐되어 있습니다. 로터 케이싱은 내구성이 있는 열경화성 플라스틱 수지로 제작되었으며 케이싱 내부는 건식 제습과 적절한 재생 풍량을 유지하도록 각각 분리된 구조로 되어 있습니다. MLT800의 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.
전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르고 있습니다. 전기 구성은 부스바에 고정되어 있으며, 할로겐을 사용하지 않은 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 전기 시스템은 690V, 60ºC까지 견딜 수 있게 설계되었습니다. MLT 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.
- 기술 사양
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 800 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 155 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | 5.12 kW |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
400V 3-50Hz Electrical | 8.5 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | 8.4 A |
440V 3-60Hz Electrical | 7.8 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | -20 / +40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP54 |
소음 수준 | 67 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
순 중량 | 125 kg |
건조 공기 | 160 mm |
습식 공기 | 100 mm |
이 페이지를 공유하기