메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
공기 흐름 1700 m3/h
ML17은 특수한 옵션에서 사용 가능한 다수의 기능들을 표준화하여 최근 개발한 건식 제습기입니다. 다른 모든 ML 시리즈와 더불어 ML17또한 저노점 제습에서 탁월한 성능을 보여줍니다.
로터 박스는 내열성의 밀폐구조로 되어 있으며 ML 시리즈와 마찬가지로 효과적인 건조공기를 위해 설계되었습니다. 10개 이상의 알람표시 기능과 높은 정밀도를 가진 작동시간 카운터 원격제어 옵션이 system controller에 표준장착됩니다.
또 다른 새로운 특징은 유지보수가 필요한 시기를 알려주는 통합된 관리 시스템입니다. 장비의 케이싱은 Aluzinc(알루미늄+아연도금 강판)로 제작합니다. ML17은 3종류의 재생열원을 선택할 수 있습니다. – 전기, 스팀, 가스.
전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르고 있으며 480V, 60ºC까지 견딜 수 있게 설계되었습니다. ML 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.
에서 사용 가능합니다. Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
서비스·업그레이드
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 1700 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 630 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 33.5 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Electrical | 32.4 A |
440V 3-60Hz Electrical | 31.0 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | 5 bar(g) |
에서 증기 소비 | 9 g/s |
가스 소비 | 1.6 m3/h |
천연 가스 압력 | 20 - 30 mbar |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 ppm |
기타 데이터 | |
작동 온도 | - 20 / +40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP44 |
소음 수준 | 72 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
순 중량 | 315 kg |
건조 공기 | 315 mm |
습식 공기 | 200 mm |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 1700 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 630 m3/h |
가용 정압 | 300 Pa |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 33.5 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Electrical | 32.4 A |
440V 3-60Hz Electrical | 31.0 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | 5 bar(g) |
에서 증기 소비 | 9 g/s |
가스 소비 | 1.6 m3/h |
천연 가스 압력 | 20 - 30 mbar |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | 30 ppm |
기타 데이터 | |
작동 온도 | - 20 / +40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP44 |
소음 수준 | 72 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
순 중량 | 315 kg |
건조 공기 | 315 mm |
습식 공기 | 200 mm |
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 1100 m3/h
공기 흐름 1350 m3/h
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 2300 m3/h
공기 흐름 3000 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 350 m3/h
공기 흐름 1400 m3/h
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!