메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
공기 흐름 420 m3/h
공랭식 콘덴서를 적용한 ML420L 건식 제습기는 효율적인 제습을 위해 설계되었습니다.
제습기의 습공기는 공랭식 콘덴서를 통과한 후 건식 로터로 되돌아갑니다. 콘덴서에 의한 응축수는 드레인되어 밖으로 배출되며, 콘덴서로부터 발생된 폐열은 재생히터를 위해 사용됩니다.
ML180L의 각 구성요소들은 스테인레스 스틸과 열경화성 플라스틱 수지로 제작되며, 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.
ML-L 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.
에서 사용 가능합니다. Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
옵션
서비스·업그레이드
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 420 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 155 m3/h |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | 1250 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | 3.2 kW |
팬 전원 | 1.1 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | 6.12 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 10.2 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | 9.9 A |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | +0 / +25 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP54 |
소음 수준 | 66 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
순 중량 | 214 kg |
건조 공기 | 160 mm |
습식 공기 | 250 mm |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 420 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 155 m3/h |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | 1250 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | 3.2 kW |
팬 전원 | 1.1 kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | 6.12 kW/h |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | 10.2 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | 9.9 A |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | +0 / +25 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP54 |
소음 수준 | 66 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
순 중량 | 214 kg |
건조 공기 | 160 mm |
습식 공기 | 250 mm |
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 1100 m3/h
공기 흐름 1350 m3/h
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 2300 m3/h
공기 흐름 1700 m3/h
공기 흐름 3000 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 350 m3/h
공기 흐름 1400 m3/h
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!