메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
공기 흐름 270 m3/h
ML270 건식 제습기는 저노점의 효과적인 건조공기를 위해 설계되었으며 로터박스는 장비 내부에 밀폐되어 있습니다.
로터 케이싱은 내구성이 있는 열경화성 플라스틱 수지로 제작되었으며 케이싱 내부는 건식 제습과 적절한 재생 풍량을 유지할 수 있도록 각각 분리된 구조로 되어 있습니다. ML180의 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.
전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르고 있습니다. 전기 구성은 부스바에 고정되어 있으며, 할로겐을 사용하지 않은 플라스틱으로 제작되었습니다. 장비의 전기 시스템은 690V, 60ºC까지 견딜 수 있게 설계되었습니다. ML 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.
에서 사용 가능합니다. Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
옵션
서비스·업그레이드
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 270 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 99 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
콘덴서 | |
정격 기류 | - m3/h |
가용 정압 | - Pa |
응축수 펌프 | - |
펌프 최대 간격 (수평) | - m |
펌프 최대 간격 (수직) | - m |
현열 | - kW |
팬 전원 | - kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | 3.06 kW |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Electrical | 4.7 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | 4.3 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 4.6 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP54 |
소음 수준 | 64 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 513 x 410 x 1010 mm |
순 중량 | 58 kg |
건조 공기 | 160 mm |
습식 공기 | 100 mm |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | 270 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
재활성 공기 | |
정격 기류 | 99 m3/h |
가용 정압 | 200 Pa |
콘덴서 | |
정격 기류 | - m3/h |
가용 정압 | - Pa |
응축수 펌프 | - |
펌프 최대 간격 (수평) | - m |
펌프 최대 간격 (수직) | - m |
현열 | - kW |
팬 전원 | - kW |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | 3.06 kW |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
400V 3-50Hz Electrical | 4.7 A |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | 4.3 A |
415V 3-50Hz Steam/Gas | 4.6 A |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | -20/+40 °C |
IEC 보호 등급 (유닛) | IP33 |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | IP54 |
소음 수준 | 64 dB(A) |
필터 클래스 | G3 |
크기 | |
WxDxH | 513 x 410 x 1010 mm |
순 중량 | 58 kg |
건조 공기 | 160 mm |
습식 공기 | 100 mm |
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 1100 m3/h
공기 흐름 1350 m3/h
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 2300 m3/h
공기 흐름 1700 m3/h
공기 흐름 3000 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 800 m3/h
공기 흐름 350 m3/h
공기 흐름 1400 m3/h
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!