메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!
문의 하십시오
사업 영역
Munters은 웹 사이트 사용을 개선 및 보증하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 쿠키는 필요 시 Munters 에서 삭제할 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용을 읽어보십시오.
공기 흐름 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
에서 사용 가능합니다. Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
옵션
서비스·업그레이드
비교
다운로드
공기 흐름 m3/h
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 180 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 270 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 420 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 690 m3/h
공기 흐름 1100 m3/h
공기 흐름 1350 m3/h
공기 흐름 1700 m3/h
공기 흐름 2300 m3/h