Ventilatori & filtri luce / Filtri luce

filtri luce LFd30

LFd Filtro luce

  • Alto fattore di riduzione della luminosità
  • Bassa resistenza al flusso d’aria
  • Adatto per essere montato agli estrattori
  • Adatto per essere montato alle entrate d’aria
  • Adatto per essere montato alle aperture del pannello
  • Facile da lavare
  • Dimensioni di trasporto compatte
  • Assemblaggio facile e veloce

 

Descrizione prodotto

Il controllo dell’illuminazione ha un ruolo fondamentale nelle moderne tecniche di allevamento avicolo. Un controllo adeguato dell’illuminazione consente infatti agli allevatori di raccogliere i benefici derivanti dal conseguimento di eccellenti obiettivi di produzione. Il primo passo per ottenere il controllo della luminosità all’interno di un allevamento avicolo è disporre di una struttura oscurata. Un problema pratico da affrontare quando si oscura un allevamento è la necessità di avere nella struttura aperture per la ventilazione che permettano l’ingresso di aria fresca e l’estrazione di quella viziata. Attraverso ogni apertura di ventilazione la luce del giorno penetra nell’edificio a meno che i passaggi non vengano oscurati da un filtro luce che lasci passare l’aria ma assorba la radiazione luminosa. In un filtro luce il profilo delle allette che lo compongono è studiato per massimizzare il numero di riflessioni della radiazione luminosa tra i due lati delle alette. Ogni riflessione assorbe infatti parte della luminosità diminuendone dunque l’intensità. Il profilo delle alette di un filtro luce deve essere tale da determinare molte riflessioni della radiazione luminosa senza però ostacolare eccessivamente il flusso d’aria. Per ottenere un design bilanciato gli esperti ingegneri della Munters hanno utilizzato un software di fluidodinamica computazionale (CFD) all’avanguardia.

Il filtro luce LFd può essere applicato sia alle entrate d’aria che ai punti di estrazione per creare condizioni di oscurità all’interno dell’allevamento anche quando all’esterno splende il sole. In tali giornate la luminosità ambientale può arrivare fino a 160.000 lux. Dopo il passaggio attraverso l’LFd la luce viene ridotta a 0,12 lux, garantendo il buio più totale.

  • Specifiche tecniche
Dati
Larghezza 950 mm
Altezza 950 mm
Profondità 230 mm
Peso 18 kg
Apertura entrata 0.8 m2

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.