Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Prese d’aria/aspiratori / Prese d’aria a soffitto

IS600 prese d’aria

IS Serie

  • Il sistema brevettato del "diffusore a stella" garantisce la corretta quantità e la giusta direzione dell'aria in entrata
  • Circolatore d'aria da posizionare sotto il diffusore disponibile come accessorio
  • Prodotto in polietilene bianco o nero, resistente, liscio e antisporco
  • Volumi di trasporto ridotti e facilità di installazione
  • Diversi modelli che si adattano alla maggior parte degli edifici. Scossalina Multiflex per il montaggio con qualsiasi pendenza tra i 12 e i 25 gradi.
  • Due diametri disponibili, 600 millimetri e 800 millimetri, e opzione per l'uso senza la sezione superiore per estrarre aria dal sottotetto
  • Rete metallica integrale per impedire l'ingresso di animali selvatici
  • Una solida copertura superiore e scanalature sul fondo del cono garantiscono la protezione dall'acqua piovana

Opzioni

  • Distributore aria
  • Kit ventilatore

Descrizione prodotto

Le IS sono progettate per essere utilizzate come prese d'aria montate a soffitto o sul tetto negli impianti di allevamento. Il diffusore brevettato Star Diffuser assicura che il flusso d’aria in entrata sia precisamente controllato e distribuito in senso radiale, per creare un clima uniforme all’interno della struttura.

Durante il periodo invernale l’aria fredda in entrata dovrebbe essere riscaldata, prima di entrare in contatto con gli animali ospitati nella struttura. Per questa ragione il diffusore a stella dal design esclusivo dirige l’aria in senso orizzontale, se impostato su piccole aperture. Ciò consente di miscelare l’aria fredda in entrata con l’aria calda vicina al tetto della struttura. L’aria può essere diretta lungo il soffitto, qualora il soffitto sia stato installato. In questo modo è possibile ottenere l’effetto Coanda, per cui il flusso d’aria “aderisce” più a lungo al soffitto. Si ottiene così un tempo di miscelazione prolungato tra l’aria fredda in entrata e l’aria calda vicina al soffitto.

Durante il periodi caldi la richiesta di ventilazione degli impianti d'allevamento aumenta, per cui non è più necessario riscaldare l’aria in entrata prima che entri in contatto con gli animali. Il diffusore a stella risponde perfettamente a questo tipo di variazione: con le pale del diffusore che si aprono maggiormente, infatti, un maggiore apporto d’aria viene convogliato direttamente verso il basso sugli animali.


  • Specifiche tecniche
  • Download
80 W
Weight of fully equipped fan 27 kg
Nominal propeller speed 900 rpm
Airflow at 0 Pa 6,520 m3/h
Airflow at 0 Pa 3,835 cfm
Specific performance at 0 Pa 31.6 m3/h /W
Specific performance at 0 Pa 18.6 cfm /W
Propeller diameter 600 mm
Propeller diameter 23.6 inch
Number of blades 5
Propeller pitch 35 °
Max. operating temperature 50 °C
Max. operating temperature 122 °F
IEC protective class of electric motor IP55
250 W
Weight of fully equipped fan 27 kg
Nominal propeller speed 900 rpm
Airflow at 0Pa 9,290 m3/h
Airflow at 0Pa 5,464 cfm
Specific performance at 0Pa 19.4 m3/h /W
Specific performance at 0Pa 11.4 cfm /W
Propeller diameter 600 mm
Propeller diameter 23.6 inch
Number of blades 10
Propeller pitch 45 °
Max. operating temperature 50 °C
Max. operating temperature 122 °F
IEC protective class of electric motor IP55
Manual (968,77 kb)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.