Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Il problema dell’umidità risulta evidente, quando si entra in un edificio dal clima freddo e appiccicaticcio.
L’umidità sulla pelle sembra così fredda da dare una sensazione di gelo. Gli edifici commerciali spesso sono raffreddati in maniera eccessiva per ridurre l'umidità, ma il risultato è quello di ottenere un clima gelido e appiccicaticcio, con un incremento dei costi energetici. Non è necessario sovraccaricare il sistema di condizionamento dell’aria per ridurre l’umidità.
Per ottenere un comfort ottimale e ridurre i costi di funzionamento, occorre installare un deumidificatore Munters. Il deumidificatore consente un controllo indipendente di umidità e temperatura, permettendo al gestore di mantenere nell’impianto un clima appropriato. L’edificio risulterà asciutto, fresco e confortevole in qualsiasi stagione dell’anno.
Edifici pubblici, uffici, centri commerciali, auditorium e hotel richiedono un condizionamento dell’aria a comfort ottimizzato, che agisca con il controllo dell'umidità, in modo da incrementare il comfort interno ed evitare che le muffe attacchino i mobili e i tessuti d'arredo.
I sistemi di condizionamento dell’aria Munters garantiscono risparmi energetici e la possibilità di interrompere il raffreddamento del locale non occupato, facendo in modo, allo stesso tempo, che l’umidità nell’ambiente non causi problemi alla qualità dell’aria interna (IAQ: Indoor air quality) e che gli standard previsti dalla legge sulla sanità siano rispettati.
La qualità dell’aria interna è connessa a diversi tipi di malattie e ha indubbiamente un impatto diretto sulla produttività dei lavoratori. Le ricerche in materia suggeriscono che i livelli di umidità interna abbiano un impatto notevole sulla salute degli occupanti di un edificio. L’attività microbica, ad es. di muffe e funghi, aumenta con livelli di umidità interna più elevati e si sospetta una connessione con l’asma infantile.
Gli odori associati all’attività microbica, che si sviluppano nell’edificio, risultano inaccettabili per i relativi occupanti. In caso di problemi i gestori degli edifici tendono a incrementare la quantità di aria esterna, per eliminare gli odori. Questo aggrava il problema, in quanto vengono aumentati i livelli di umidità dell’aria interna, il che favorisce ulteriormente l’attività microbica.
Gli standard IAQ sottolineano l’importanza di mantenere livelli di umidità appropriati durante le condizioni di carico massimo e parziale. I sistemi a efficienza energetica Munters controllano con efficacia l’umidità dello spazio interno. Nelle strutture caratterizzate da tassi di occupazione elevati, come scuole, ospedali, case di riposo e uffici, vengono tipicamente immesse negli spazi occupati grandi quantità di aria esterna.
Il sistema di condizionamento dell’aria Munters a efficienza energetica garantisce il controllo ideale del clima nei locali, assicurando la confortevolezza degli occupanti. L’aria di ventilazione a umidità controllata soddisfa gli standard della migliore prassi previsti per la qualità dell'aria interna. I tessuti d’arredo e i mobili vengono preservati, tagliando allo stesso tempo i costi energetici.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!