Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Munters käyttää evästeitä taata ja parantaa käytettävyyttä sivuston. Voit aina poistaa evästeet Munters tai Lue lisää evästeistä
The model 541 feed pipe is a piping system of headers, lateral branches and down pipes, and is used when liquid is fed from outside the column onto a distributor/redistributor. Each feed pipe meters flow to one or more appropriate feed areas, matching the hydraulic requirements of the distributor to prevent excessive turbulence and control the horizontal flow velocity in the distributor.
The model LFP542 feed system employs a feed pipe which feeds a parting box or a calming box, which in turn feeds a distributor. It can operate over a wider range of flow rates as compared to the model LFP 541, but it may require slightly more tower height.
The model LFP 541/542 is attached to an internal column flange and/or by tower wall clips.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!