Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje

Puhaltimet ja valosuodattimet / Puhaltimien varusteet

FI36 fan insulation panel

FI-eristyspaneelisarja

  • Vähentää talvella lämpöhukan puhaltimien kautta jopa yhteen seitsemäsosaan.
  • Säästää lämmityskustannuksia.
  • Nopea ja helppo asentaa sekä kiinnittää
  • Istuu kaikkiin Euroemme®-poistopuhaltimiin tiiviisti.
  • Voidaan asentaa puhaltimien sisäänmeno- tai poistopuolelle.
  • Asennussarjat sisältävät kaikki tarvittavat asennustarvikkeet.
  • Voidaan asentaa muunmerkkisiin samankokoisiin puhaltimiin.

Lisävarusteet

  • Viemäröinti tiivistesarja

Tuotteen kuvaus

Heating the inside of a building can be very expensive, especially if a lot of the heat generated is lost through areas of poor insulation. While the fan’s shutters provide an effective barrier to airflow when the fan is inactive, they do not provide an effective barrier to heat flow or heat loss. The vast majority of extraction fans are not used during cold winter periods during which large heat losses occur because of heat escaping through inactive extraction fans. In order to prevent such costly heat losses, fans can be fitted with Euroemme® FI fan insulation panels. In this way, generated heat can be kept where it should be, inside the building. As a complement to the Euroemme range of extraction fans, the Euroemme FI fan insulation panels can be fitted on either the inlet or exhaust side of all 50” and 36” fans e.g., EM50n or EM36 and on the inlet side of the EC50.

  • tekninen eritelmä
  • Lataukset
Tekniset tiedot
Weight 3.0 kg
U-value 0.95
Heat loss reduction factor 7
Manual (1,04 MB)

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.