Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
In order to obtain a quick and responsive control over the fresh-air intake into a house, a SM inlet shutter can be utilized. Air is sucked into the house structure through an open SM inlet shutter by
means of exhaust fans, placed in the exterior walls of the structure, or by our EMT range of jet fans utilised to blend fresh-air with internal house air. To improve aerodynamic efficiency and reduce pressure losses the shutter
design has been developed in Munters euroemme’s R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the
BESS Lab at the Agricultural Engineering Dept, University of Illinois – USA.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Tekniset tiedot | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 25 kg |
Number of shutterblades | 10 |
Inlet opening | 1.69 m2 |
Tekniset tiedot | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 25 kg |
Number of shutterblades | 10 |
Inlet opening | 1.69 m2 |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!