Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The MCD140 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.
Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) is available as a standard option in order to save energy.
The MCD140 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.
The MCD140 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.
The MCD140 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.
The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MCD series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
Dostupnost China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Produktové informace
Technická specifikace
Možnosti
Srovnání
Ke ztažení
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 14000 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 250 Pa |
Ventilátor napájení | 11 kW |
Regenerační vzduch | |
Statický tlak při jmenovitém průtoku | 300 Pa |
Jmenovitý průtok | 4500 m3/h |
Ventilátor napájení | 4 kW |
Celkový příkon | |
30 | |
147.7 kW | |
63.3 g | |
61.9 g | |
Celkový výkon (elektrický ) | 165.7 kW/h |
Celkový příkon ( pára/plyn) | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrická | 261 A |
380V 3-50 Hz Pára/Plyn | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrická | 248 A |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrická | 225 A |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrická | 239 A |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | 28 A |
Max. betriebsdruck dampf | 7 bar(g) |
Spotřeba páry (3 bar) | 70.3 g/s |
Spotřeba páry (5 bar) | 71.9 g/s |
Spotřeba plynu | 14.77 m3/h |
Spotřeba energie 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Tlak zemního plynu | 18-30 mbar |
Různé údaje | |
F | |
Provozní teplota | -20/+40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | 33 IP |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | 54 IP |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 95 dB(A) |
Norma vzduchového filtru | G4 |
Rozměr | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
čistá hmotnost | 1153 kg |
Suchý vzduch | 337x630 mm |
Vlhký vzduch | 244x450 mm |
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 14000 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 250 Pa |
Ventilátor napájení | 11 kW |
Regenerační vzduch | |
Statický tlak při jmenovitém průtoku | 300 Pa |
Jmenovitý průtok | 4500 m3/h |
Ventilátor napájení | 4 kW |
Celkový příkon | |
30 | |
147.7 kW | |
63.3 g | |
61.9 g | |
Celkový výkon (elektrický ) | 165.7 kW/h |
Celkový příkon ( pára/plyn) | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrická | 261 A |
380V 3-50 Hz Pára/Plyn | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrická | 248 A |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrická | 225 A |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrická | 239 A |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | 28 A |
Max. betriebsdruck dampf | 7 bar(g) |
Spotřeba páry (3 bar) | 70.3 g/s |
Spotřeba páry (5 bar) | 71.9 g/s |
Spotřeba plynu | 14.77 m3/h |
Spotřeba energie 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Tlak zemního plynu | 18-30 mbar |
Různé údaje | |
F | |
Provozní teplota | -20/+40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | 33 IP |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | 54 IP |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 95 dB(A) |
Norma vzduchového filtru | G4 |
Rozměr | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
čistá hmotnost | 1153 kg |
Suchý vzduch | 337x630 mm |
Vlhký vzduch | 244x450 mm |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!