Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters nebo další informace o souborech cookie
The MCD (Munters Configurable Dehumidifier) is using the temperature independent sorption principle based on HPS (High Performance SilicaGel) rotor as the dehumidification method. It works efficiently in a wide temperature range -20 °C and 40 °C. For this reason the dehumidifier is suitable for a lot of different applications.
Dostupnost Korea, Singapore, Australia, India, Europe, Middle East, Africa
Produktové informace
Srovnání
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!