Plynové turbíny
Odlučovače mlhy prodlužují životnost filtrů a snižují tlakové ztráty v zařízeních s plynovými turbínami
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Odlučovače mlhy prodlužují životnost filtrů a snižují tlakové ztráty v zařízeních s plynovými turbínami
Se stoupajícími cenami za energii a obecným nedostatkem energie se zvyšuje i poptávka po produktech, které dokáží zvýšit účinnost její výroby. Moderní úpravny vzduchu pro plynové turbíny udělaly velký pokrok ve vylepšování kvality vzduchu pro turbíny, ale i tyto moderní konstrukce mohou trpět znečištěním při nasávání prachu, pevných částic, kapalin nebo soli ve vzduchu. Při správném nasazení technologie odlučování mlhy lze tyto rizika snížit.
Protože je k provozu plynové turbíny zapotřebí velkých objemů vzduchu, výkon a spotřeba paliva generátoru s plynovou turbínou silně závisí na průtoku plynu a kvalitě vzduchu, který je přiváděn do spalovací komory. Čistší vzduch znamená menší zanášení filtrů. Nižší pokles tlaku také znamená vyšší účinnost, která zlepšuje výkon a šetří peníze. V chladném podnebí, kde se teplota blíží nebo klesá pod 0 °C, vzniká nebezpečí námrazy. Odlučovače mlhy Munters jsou navrženy speciálně pro toto drsné prostředí a dokáží zajistit přívod vzduchu bez ledu po celý rok a poskytnout následující výhody:
Delší provozní doba – díky prodloužené životnosti filtrů.
Nižší pokles tlaku – odstranění krytů proti povětrnostním vlivům a instalace odlučovačů mlhy Munters znamená podstatné snížení tlakových ztrát.
Nižší údržba – prodloužení doby mezi výměnami filtrů snižuje roční náklady na údržbu.
Odpařovací chlazení přívodního vzduchu Munters znamená vyšší účinnost turbíny a větší množství energie vyrobené z jednoho krychlového metru zemního plynu.
Odpařovací chlazení pro plynové turbíny, elektrárny a naftové motory znamená výměnu vody za vzduch. Předřazené chladiče s odpařovacím chlazením zvyšují pomocí strukturovaných médií hustotu spalovacího vzduchu snížením jeho teploty adiabatickým chlazením.
Předřazené chladicí systémy Munters s vysoce účinnými chladicími médii zvyšují výstupní výkon. Předřazený chladič Munters odpařuje vodu do čisté studené páry. Tento chladicí efekt poskytuje přívodní vzduch s vyšší hustotou, který umožňuje plynové turbíně dosáhnout vyšší provozní účinnosti a vyššího výkonu (nejméně o 5–6 %, případně až o 60 % ve velmi teplých či suchých klimatických podmínkách).
Předřazené chladiče Munters mají nízké pořizovací a provozní náklady a velmi krátkou dobu návratnosti investice. U nových instalací představuje dodatečnou výhodu zabudování filtrace nasávaného vzduchu do předřazeného chladiče, což díky jejich společnému pouzdru znamená snížení investičních nákladů na vzduchové filtry i chladiče.
Další výhodou předřazeného chladiče je jeho schopnost filtrace vzduchu. Pokud je nainstalován před prvním filtračním stupněm, odstraní přibližně 90 % procent částic, které by jinak odstraňoval první vzduchový filtr. To podstatně zvýší životnost a sníží náklady na údržbu. Znamená to výhodu i pro jemné filtry, jejichž prachová zátěž se sníží asi o 30 %.
Tlaková ztráta předřazeného chladiče Munters je pouze 50–100 Pa, což je zanedbatelná hodnota v porovnání se ztrátou 250–1.200 Pa, kterou mají standardní vzduchové filtry. Předřazený chladič poskytuje chlazený vzduch bez aerosolu s neměnnou tlakovou ztrátou po celý rok.
Odvlhčený suchý vzduch ochraňuje turbíny
Vysoká vlhkost způsobuje kondenzaci, korozi a rezavění, které škodí plynovým turbínám, kotlům, čerpadlům, rozvaděčům a řídicí elektronice. Adsorpční odvlhčování společnosti Munters zajišťuje ochranu zařízení před korozí a udržuje je v dokonale zachovalém stavu pro rychlé spuštění.
Známe své produkty. Vaše kontaktní informace předámeněkomu ve vaší zemi.
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!