K dispozici v
Europe, Middle East, Africa
Coolers & Humidifiers / Data Center Coolers | Indirect Evaporative Coolers
Oasis™ IEC 100
Oasis® IEC - Europe
- Spolehlivá a přesná konstrukce
- Ovládací prvky otestované během výroby, snadná instalace a servis
- Plně kompletní a kompaktní systémy
- Bezplatné chlazení zvyšuje energetickou účinnost
- Zabudovaná regulace pro optimalizaci energie
- Snížené emise CO2
- Bezpečný celoroční provoz
- Nedochází k míchání vzduchu
Možnosti
- Multiple airflow configuration
- DX or chilled water
- G4+F7 filterbox panel
- Mirror handed
- Modbus or BACnet controls
- Roof or slab mounted
Popis výrobku
Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.
The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.
- Technická specifikace
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok |