Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Coolers & Humidifiers / Data Center Coolers | Indirect Evaporative Coolers

Oasis™ IEC 200

Oasis® IEC - Europe

  • Spolehlivá a přesná konstrukce
  • Ovládací prvky otestované během výroby, snadná instalace a servis
  • Plně kompletní a kompaktní systémy
  • Bezplatné chlazení zvyšuje energetickou účinnost
  • Zabudovaná regulace pro optimalizaci energie
  • Snížené emise CO2
  • Bezpečný celoroční provoz
  • Nedochází k míchání vzduchu

Možnosti

  • Multiple airflow configuration
  • DX or chilled water
  • G4+F7 filterbox panel
  • Mirror handed
  • Modbus or BACnet controls
  • Roof or slab mounted

Popis výrobku

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.

The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.


Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.