Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Recupero energetico

Recupero energetico

Data la crescente attenzione, a livello mondiale, per la sostenibilità e il risparmio energetico, uniti alla qualità dell’aria interna e alla riduzione dei costi di produzione senza pregiudicare la qualità, gli ingegneri sono chiamati a progettare sistemi di gestione dell’aria a efficienza energetica, mantenendo bassi i costi di capitale. A questo si aggiungono gli avanzamenti tecnologici sempre più rapidi e la richiesta di tempi di risposta velocizzati.

Come risoluzione al problema Munters offre un’ampia gamma di prodotti per il recupero energetico aria-aria, con l’uso di scambiatori di calore, condotti termici e ruote a recupero energetico, tali da consentire una riduzione dei costi energetici e operativi. I prodotti sono forniti unitamente a un software di selezione su base web, che consente una semplice soluzione di progettazione, in grado di ottenere rapidamente schede, disegni e specifiche di apparecchiature in poche mosse.

Gli scambiatori di energia aria-aria sono in grado di riciclare fino all’85% dell’energia proveniente dallo scarico del sistema di condizionamento dell’edificio, o dagli scarichi ad alta temperatura dei processi industriali. La ventilazione a recupero dell’aria esausta utilizza l’energia proveniente dal flusso dell’aria di scarico, per precondizionare l’aria esterna introdotta nell’edificio. In inverno si garantisce un riscaldamento a costo zero e in estate un raffrescamento a costo zero.

L’applicazione del recupero energetico aria-aria contribuisce al raggiungimento di un livello di certificazione LEED® più elevato, a soddisfare i requisiti ASHRAE 90.1 e a ottenere risparmi significativi sui costi operativi, ammortizzando rapidamente l’investimento. È possibile scegliere tra scambiatore di calore stand-alone o unità modulari preingegnerizzate ma comunque customizzabili, che integrano recupero energetico, controllo dell’umidità e altre opzioni per il trattamento dell’aria.

Il più recente miglioramento sulla riduzione di energia per i sistemi (rotore) ruota essiccante è il Munters PowerPurge ™ . Con questa tecnologia brevettata , le riduzioni di energia fino a 30 % sui sistemi di dimensioni più grandi sono possibili .

E in alcuni casi un deumidificatore più piccola con PowerPurge ™ può fare lo stesso lavoro come una unità più grande. Un modo efficace per abbassare il costo di investimento .

La ruota essiccante Munters Quantum ™ ( rotore) è uno sviluppo del rotore "tradizionale " .

  • Risparmio energetico unico e il disidratante speciale può sopportare temperature molto elevate di riattivazione
  • Progettato per tutti i processi di essiccazione e raffreddamento dove è richiesto un elevato AX
  • Elimina efficacemente la necessità di pre - raffreddamento , riducendo il consumo di energia
  • Utilizza il calore di scarto per la riattivazione
  • Ambiente asciutto ed igienico grazie alla non condensa nel sistema e battericida certificato e le proprietà fungicide rotore

I vantaggi sono semplici : meno costi di investimento , costi meno energia e non condensa causando problemi igienici

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Our email newsletters are a great way to stay updated about Munters’ core technologies and solutions.

Sign up

Prodotti correlati

Case studies