Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial, indirect-fired gas heater used to heat process air streams without contaminating the air with the products of combustion.
The OTH is well-suited for recirculating ovens, dryers, makeup-air applications in cold environments, and industrial processes with moderate temperature rises.
The counterflow configuration, four-pass design and optimized, secondary, tubular heat-exchanger result in efficiencies up to 88%.
The heater uses a Maxon® industrial gas burner for clean, reliable combustion. The OTH can handle airflows from 2000 to 65,000 SCFM, produce air temperature rises from 20°F to 150°F, with a maximum outlet temperature of 600°F, and are constructed of heavy-duty, stainless-steel for strength, durability and corrosion-resistance.
Informazioni prodotto
Opzioni
Assistenza ed upgrade
Downloads
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!