Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Ventilatori & filtri luce / Filtri luce

LF30 Filtro luce

LF Filtro luce

  • Scocca in robusta lamiera di acciaio zincata e preverniciata
  • Alette in polipropilene ultra-resistente con protezione dai raggi ultravioletti
  • Installazione facile e veloce
  • Fermi speciali per il montaggio su un estrattore Munters Italy. Per montare o smontare il filtro luce è sufficiente una persona
  • Design speciale delle alette verticali in plastica con ridotta caduta di pressione
  • Il passaggio d’aria tra le alette verticali assicura la pulizia automatica del sistema
  • A unique light reduction performance coupled with low pressure drop. Light reduction, from exterior lux values of 7,000 lux, to interior values of 0.04 lux, with a corresponding pressure drop of 2.5 Pa at an air velocity of 1.5 m/s
  • Esclusive prestazioni di riduzione della luce associate ad una ridotta caduta di pressione.

 

Descrizione prodotto

Il filtro luce rappresenta la soluzione ideale per ridurre l’ingresso della luce nei passaggi dell’aria. Un esempio tipico del suo utilizzo viene dall’industria avicola. Per ottenere prestazioni ottimali di crescita degli animali in batteria, sia l’intensità della luce che il numero delle ore di luce quotidiane devono essere controllati con precisione. Controllando l’illuminazione è infatti possibile assicurarsi che i capi raggiungano la piena maturità sessuale al momento giusto e stimolare quindi l’inizio della produzione di uova. Il filtro luce LF è fabbricato in polipropilene di alta qualità resistente all’usura, ai raggi ultravioletti del sole nonché alle lance ad alta pressione utilizzate per il lavaggio. Il telaio è fabbricato in robusta lamiera zincata e preverniciata. I fermi speciali in dotazione al kit di fissaggio permettono di montare il filtro luce direttamente sul lato di aspirazione di un estrattore Euroemme®, ottimizzando quindi portata, efficienza e riduzione della luce. Per una migliore efficienza aerodinamica e ridurre le perdite di pressione, il filtro luce è stato sviluppato dal laboratorio di ricerca e sviluppo della Munters Italy. La camera di prova del laboratorio è stata costruita in conformità alle norme ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. I particolari costruttivi e l’ermeticità della camera sono stati verificati dal personale del BESS Lab della facoltà di ingegneria agraria dell’Università dell’Illinois – USA.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.