Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
L’EM50 MPX è un ulteriore sviluppo della ben nota linea di ventilatori Euroemme® ed è l’estrattore ideale ogniqualvolta siano richieste elevate portate d’aria.
La forma della ventola consente la massima efficienza e affidabilità in qualsiasi ambiente agricolo. La carrozzeria e il convogliatore (Venturi) sono realizzati in lamiera d’acciaio protetta col sistema Munters
Protect. I ventilatori sono dotati di reti di sicurezza e viteria in acciaio inox per consentire una maggiore robustezza e una elevata resistenza nelle installazioni in allevamenti di suini e vitelli, caratterizzate da
un rischio di corrosione estremamente elevato. La ventola è attaccata alla puleggia, che è montata su un mozzo in alluminio equipaggiato con un doppio cuscinetto a sfera protetto contro le infiltrazioni d’acqua. La trasmissione a cinghia garantisce bassi regimi di rotazione della ventola, che consentono alta efficienza, ridotto consumo energetico e basso rumore. La serranda del ventilatore è ben sigillata
quando il ventilatore non è in funzione, per prevenire ogni perdita d’aria. Il sistema centrifugo brevettato impedisce che la serranda venga chiusa dalla pressione dell’aria. Tutte le parti in plastica sono in plastica acetalica nera con protezione UV. Per migliorare l’efficienza aerodinamica, il ventilatore è stato sviluppato nei laboratori R&D di Munters Italy, le prestazioni sono state confermate da test effettuati nel
BESS Lab, presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università dell’Illinois, Stati Uniti d’America.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!