Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Munters LDP is specially developed for low dew point applications and features the battery-specific HPX rotor with the ability to maintain dry rooms at continuous -40°F to -70°F or even lower dew points, 24/7/365, providing uninterrupted quality production with a 40% smaller footprint vs. industry standard.
It is available for indoor and outdoor installation. The Munters LDP is available in multiple purge configurations designed to optimize performance and energy usage per customer requirements.
Informazioni prodotto
Opzioni
Downloads
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!