Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Munters sta utilizzando dei cookies per garantire e migliorare la funzionalità del sito. E' sempre possibile cancellare i cookies da Munters o avere maggiori informazioni sui cookies
The BI Series Bi-Flow Inlet features an all new design created using the latest in computer aerodynamic modeling. Airflow is maximized over the entire static pressure range and flow direction is precisely controlled. Performance of your ventilation system is improved with a fresh supply of preheated air delivered to every part of the building. The series inlets include models for mechanical control and for air actuated control utilizing unique constant force springs. The simple to adjust springs allow full control of static pressure and make it easy to compensate for ceiling pitch. Doors feature a proven seal technology, similar to that used in energy efficient windows. By sealing tightly, humid room air is blocked from entering the attic space where it can cause condensation problems. An added feature of the air actuated model is an optional mechanical override. All inlets close together using a simple hand winch or an actuator when transitioning to full tunnel ventilation.
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Assistenza ed upgrade
Downloads
Dati | |
---|---|
Performance @ 0.125” SP | 5,500 cfm |
Dati | |
---|---|
Performance @ 0.125” SP | 5,500 cfm |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!