Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Le piantagioni di banane ad alta resa e prive di malattie prodotte da coltura in vitro di tessuti alla Toros Agripark in Turchia sono soltanto alcuni fra i numerosi prodotti che hanno tratto vantaggio dal sistema di controllo del clima Munters. Il sistema, recentemente progettato per le serre della Agripark, situata nella regione Uçakalani di Adana, ha aumentato notevolmente la produttività dell’azienda. L’obiettivo dell’azienda era produrre e preparare semenze e piantine di alta qualità, ad alta resa e prive di malattie. Una delle cinque unità della Toros Agripark è il laboratorio di coltura in vitro di tessuti, da cui i semi vengono eventualmente trapiantati nelle serre che coprono oltre 1,2 ettari di terreno.
Alla ricerca di un sistema di climatizzazione per le proprie serre, la Toros Agripark ha optato per le attrezzature e l’esperienza tecnica della Munters. L’azienda doveva sostituire il proprio sistema a ventilazione naturale che utilizzava il fogging ad alta pressione per il raffrescamento poiché non era abbastanza efficiente per la coltura in vitro di tessuti di banane, mandorle e ciliege. “Infatti,” spiega il direttore generale Binboga, ”in estate la temperatura esterna raggiunge 40-45 °C e l’unico metodo disponibile era utilizzare un impianto di climatizzazione. Altrimenti, nei mesi estivi non avremmo potuto produrre nulla”. L’esigenza di un nuovo sistema era dettata anche dal fatto che, per la crescita di colture in vitro di tessuti di banane, uva e piante simili, le serre dovevano presentare una temperatura di 25-28 °C e un’umidità relativa dell’85%. Il sistema di controllo del clima, la cui installazione ha richiesto solamente due settimane, ha creato un clima controllato e quindi redditizio, aumentando la produzione del 25%. Il sistema di controllo del clima è costituito da pannelli di raffrescamento evaporativi CELdek® 7090, estrattori d’aria Euroemme® EM50 e circolatori d’aria EDC 24, e ha funzionato correttamente fin dall’inizio. "Ora possiamo produrre in tutte le stagioni, anche in estate,” spiega Binboga. “In passato non era possibile”. Il sistema ha garantito anche altri vantaggi, ad es. la riduzione dei tempi di produzione di 3 mesi nonché dei costi di produzione. Inoltre, l’efficienza del istema di controllo del clima consente all’azienda di produrre prima del periodo di piantagione, con una resa elevata nell’arco di tutto l’anno.
L’essenza del sistema di controllo del clima è offrire un controllo accurato, dall’inizio alla fine, che inizia quando gli esperti Munters determinano l’attrezzatura giusta, comprensiva di tutta l’assistenza tecnica necessaria per una soluzione chiavi in mano. Il sistema comprende i pannelli di raffrescamento evaporativi CELdek®, gli estrattori d’aria Euroemme®, il sistema di controllo, i componenti necessari per la distribuzione dell’acqua, le canaline di distribuzione e scarico, i generatori d’aria calda.
Ottenere un clima ottimale all’interno delle serre quando le condizioni esterne non sono ideali non è un compito facile. Sia nelle regioni tropicali o subtropicali che nelle zone temperate difficili, il livello di produzione, e quindi il profitto delle serre, dipende da un delicato equilibrio. Munters vanta molti anni di esperienza in tutto il mondo nel fornire il clima giusto nel luogo giusto e al prezzo giusto.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!