Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

AT_MIT_Expocomfort_2020_logo_horizontal.jpg
set 08

Mostra Convegno Expocomfort 2020

set 8 09:00 - set 11 18:30

Munters sarà al Padiglione 11, stand S57. Venite a trovarci!

A Expocomfort saranno presenti tutte le più avanzate tecnologie create per migliorare il comfort abitativo grazie alla gestione dei fattori chiave di benessere e salute. Venite a scoprire le soluzioni Munters per il comfort ambientale ed i sistemi ad alta efficienza energetica progettati per eliminare l’umidità presente nell’aria e controllare l’umidità in edifici commerciali e processi industriali.

Ci vediamo al Padiglione 11 stand S57 dal 17 al 20 marzo 2020!

Per maggiori informazioni, visitate il sito dell'evento qui.

Eventi

  • SET08

    09:00

    Mostra Convegno Expocomfort 2020

    Munters sarà al Padiglione 11, stand S57. Venite a trovarci!

  • SET22

    10:00

    WindEnergy Hamburg

    WindEnergy Hamburg is the international trade fair for the wind industry that presents the entire value chain in the onshore and offshore sectors.…

  • SET29

    09:00

    Battery Experts Forum

    The Battery Experts Forum is the biggest conference and exhibition for battery technology. The event takes place annually at Forum Messe Frankfurt.…

  • OTT07

    10:00

    Maintenance 2020 in Antwerp

    NEW DATES: Oct 7.-8., 2020

  • OTT15

    11:00

    The Battery Show Europe 2020

    The Battery Show Europe provides an opportunity to source the latest manufacturing solutions from across the battery supply chain for industries…