Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters. Přečtěte si více o cookies.
Přečtěte si další informace o ochraně osobních údajů a podmínkách společnosti Google.
The ED30HE fan belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable exhaust fans range, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The ED30HE exhaust box fan has a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. The shutter blades are installed on the outlet side, and the whole shutter system is driven by the patented shutter-opening device, that is operated by the propeller rotation. This combination renders the EDHE as the ideal air extraction fan that can deliver high airflow capacity with low power consumption.
The EDHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA.
Dostupnost Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Produktové informace
Technická specifikace
Srovnání
Ke ztažení
1.0HP | |
---|---|
770 mm | |
0.5 hp | |
14,000 m3/h | |
13,700 m3/h | |
12,900 m3/h | |
22.1 m3/h /W |
1.0HP | |
---|---|
770 mm | |
0.5 hp | |
14,000 m3/h | |
13,700 m3/h | |
12,900 m3/h | |
22.1 m3/h /W |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!