Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The VX36 fan (formerly AT36) is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings by BESS Lab. The high efficiency continues inside the fan with capacitor-start/capacitor-run motors totally enclosed for protection from the environment. Exclusive motor/bearing supports are streamlined for minimal air resistance while providing solid 4-way support. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Produktové informace
Technická specifikace
Možnosti
Srovnání
Ke ztažení
10,920 cfm | |
16.6 cfm /W |
10,920 cfm | |
16.6 cfm /W |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!