Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The refreshing DCP30 unit is a compact evaporative air cooling unit and is suitable for numerous fields of applications: livestock, greenhouses and industrial sites. The unit uses the physical principle of water evaporation; the air is forced through the CELdek® evaporative cooling pads by a powerful fan. While the air passes through the wet pad, it releases heat to the water, thereby cooling itself. The quantity of moisture present in the air determines the level of temperature reduction of the air treated.
Dostupnost Japan
Produktové informace
Technická specifikace
Ke ztažení
1,640 kg | |
1,000 kW | |
1,520 hp | |
1,200 m3/h | |
1,000 cfm | |
790 mm | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
1,640 kg | |
1,000 kW | |
1,520 hp | |
1,200 m3/h | |
1,000 cfm | |
790 mm | |
44 kg | |
1.1 kW | |
1.5 hp | |
9,415 cfm | |
16,000 m3/h | |
780 mm | |
30 inch | |
6 | |
50 °C | |
122 °F | |
IP55 | |
F |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!