Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Munters is proud to announce the introduction of the innovative Munters Plastic Gutter (MPG), the new glue-free and click-in water distribution system for CELdek (paper) Pads or RCP Cool Pads (plastic).
The innovative ideas behind MPG are simplicity, durability and no-brainer system:
The MPG is ideal for all kind of applications (poultry, swine, dairy and greenhouse) and climate zones where evaporative cooling applications are used (-10/+40°C).
Currently, the MPG is designed for 150mm (6inch) CELdek or RCP CoolPad for installation up to 2.5 meters height.
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!