Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Společnost Munters kontroluje proces a zajišťuje řízení vlhkosti při projektech zahrnujících natírání.
Nátěrové specifikace často vyžadují určitou maximální relativní vlhkost. U projektů pod širým nebem tento požadavek často nelze ve vlhkých letních měsících dosáhnout, což vede k předčasnému selhávání nátěrů. S využitím zkušeností společnosti Munters v oblasti řízení vlhkosti a teploty lze tyto postupy provádět po celý rok a zmírnit tak zbytečnou časovou tíseň a nevyhnutelné dopady na náklady. Zařízení Munters rovněž pomáhají při izolaci úniků pomocí vysoce účinných filtrů a ventilátorů. Společnost Munters dokáže i čistit vzduch před jeho vypuštěním do životního prostředí.
Nátěrové procesy lze zkrátit a zintenzivnit přidáním suchého vzduchu. Prostředí v natíracím zařízení bude stabilní po celý rok bez ohledu na období, což zajistí optimální podmínky. Tím se zvýší produktivita o 15–20 % a sníží náklady na energie o 10–15 %. Riziko kontaminace klimatizačního systému případným návratem vlhkého vzduchu lze eliminovat pomocí vysoušecího odvlhčovacího systému Munters.
Systém Munters se suchým vzduchem je tím nejjednodušším a nejpřesnějším způsobem, jak dosáhnout a udržet přesnou požadovanou vlhkost.
Společnost Munters navíc nabízí širokou škálu spolehlivých produktů, které pokrývají malé i velmi velké objemy vzduchu
a lze je integrovat do vzduchotechnických systémů i instalovat samostatně. Systémy FP3, FA6, HumiPaint i Humimax jsou navrženy s ohledem na průmyslové procesy.
Společnost Munters nabízí řešení pro velmi přesné řízení vlhkosti s produkty Face a Bypass nebo stupňovou regulací a může rovněž dodat speciálně navržený řídicí systém pro náš sortiment zvlhčovačů.
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!