Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
The VX36 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value.
The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
информация о продукте
Техническая спецификация
Сервис и обновления
Сравнение
Загрузки
876 | |
12,460 cfm | |
18.2 cfm /W | |
15145 |
876 | |
12,460 cfm | |
18.2 cfm /W | |
15145 |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!