Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Fans & light filters / Exhaust Fans

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters Drive in Exhaust Fans

Munters has engineered the latest advancement in motor technology by developing this unique motor drive system.

  • Reduce fan energy costs up to 40%
  • Nearly Maintenance Free - No Bearing maintenance, No belt replacement, No tensioner.
  • Reduce your carbon footprint
  • Patent Pending
  • Qualifies for energy rebates

Сравнивая продукты в

WM36 & WM54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A

VX Fans 36" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 N/A

VX Fans 48" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 N/A

VX 51" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 N/A

WF54 with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 N/A

VX 55" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 N/A

N/A 0
6
11
17
22
28
33
38
44
49
55
  • Загрузки
Файл Тип файла Размер файла
AGH_ProductSheet_VX36_48_51_55_with Munters Drive.pdf 152,8 kb

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.