Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Vergelijking
Downloads
Specificatie | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Specificatie | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!