Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Studies door het Zweedse Defensie Materieel Administratie (FMV), de U.S. Army National Guard en de U.S. Army Reserve hebben aangetoond dat investeringen voor het beheersen van de luchtvochtigheid in en rondom wapensystemen zichzelf in enkele maanden terugbetalen dankzij gereduceerde onderhoudskosten en hogere inzetbaarheid
Typische gronduitrusting toepassingen omvatten de opslag van gevechtstanks en gepantserde en niet-gepantserde voertuigen in “Droge Lucht Opslag”, actieve ontvochtiging van diezelfde uitrusting op de parkeerplaatsen bij de kazerne of tijdens inzet, bescherming van mobiele shelters en containers, bescherming van kleine of grote voorwerpen zoals helderheidsversterkers and nachtzichtapparatuur, sensoren, radarsystemen, lanceerinstallaties, mobiele commando posten, etc., bescherming van opgeslagen munitie, hetzij in munitiemagazijnen, hetzij in containers, etc. In sommige gevallen kan Munters apparatuur leveren dat kan worden geïntegreerd in wapensystemen en objecten. Een mooi voorbeeld is onze schok- en vibratiebestendige luchtontvochtiger die kan worden gemonteerd in shelters en containers die op voertuigen meegevoerd worden.
Typische marine toepassingen omvatten de bescherming van schepen die buiten gebruik zijn genomen ("in mottenballen"), met al hun wapen- en platformsystemen, bescherming van scheepsbewapening op actieve schepebn, sensoren, communicatie en platform systemen (zoals tandwielkasten en radomes), bescherming van opgeslagen munitie, hetzij aan boord, hetzij op het land in munitiemagazijnen.
Typische toepassingen op vliegend materieel omvatten de bescherming van de binnenkant van operationele cabine vliegtuigen, zoals C-130 Hercules, P-3 Orion en NATO E-3A AWACS vliegtuig, gevechtsvliegtuigen zoals de JAS-39 Gripen en Tornado gevechtsvliegtuigen, helikopters, UAV’s, etc. Voor opslag, tegen minimale kosten, kan de vochtigheid van een Arizona woestijnklimaat geïntroduceerd worden in hangarruimten, Hardened Aircraft Shelters (HAS) en afdekkingen , maar dan zonder de enorme temperatuurschommelingen die in Arizona optreden. Ook ondersteunend materieel wordt beschermd door gebruik van de “Dry Air Method” van Munters. Het wordt ook toegepast op opgeslagen munitie, incl. chaff en flare pakketten.
Met meer dan 25.000 geleverde installaties, heeft Munters een uitgebreide ervaring om te voorzien in effectieve militaire beschermingsoplossingen, dit door jaren van samenwerking met defensie organisaties over de gehele wereld.
Voor uitzendingen en vredesinzet kan Munters additioneel directe verdampingskoelers leveren als goedkope koelingsoplossing of duurzame en zeer efficiënte media voor OEM’s.
Onze bevochtigingsproducten leveren een optimale luchtconditie bij het coaten van allerlei soorten vliegtuigen en Munters Zeol VOC verwijderingsapparatuur reinigen met oplosmiddelen verontreinigde lucht.
Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!