Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies.
Lees meer over de Google Privacy & Voorwaarden.
The VX36 fan is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value.
The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Product informatie
Technische specificatie
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate | |
RPM | 876 |
0.10"SP | 12,460 cfm |
0.10" SP | 18.2 cfm /W |
Bess Lab Test # | 15145 |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!