Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our engineers understand the harsh environments in which VX fans must perform and have designed the series to optimize both performance and quality. The parts and components withstand corrosive gases from the internal environment as well as sunlight and heat from the external environment, making VX the benchmark for our industry. What distinguishes the VX fan line as a superior choice are the premium standard features. These include the renowned cast aluminum airfoil propeller that provides high air flow and efficiency along with durability. A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficency motors and quality drive components, make the VX series a premium product.
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Vergelijking
Downloads
Specificatie | |
---|---|
0.10" SP | 6,870 cfm |
0.10" SP | 16.3 cfm /W |
Specificatie | |
---|---|
0.10" SP | 6,870 cfm |
0.10" SP | 16.3 cfm /W |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!