Energie opwekking & distributie
Creëer een efficiëntere energieproductie
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Creëer een efficiëntere energieproductie
Om uw mechanische uitrusting te optimaliseren, moet u de juiste omgeving creëren. Hoge vochtigheid veroorzaakt condensatie, corrosie en roest, die in een energiecentrale of winturbine problemen veroorzaken met de vermogensprestaties van gasturbines, pompen, schakelapparatuur en de werking van elektronica. Dit kan leiden tot het opstartporblmen na onderhoudsonderbrekingen, met boetes voor niet-levering als gevolg.
De apparatuur van Munters verzekert energiecentrales en windturbines van bescherming tegen corrosie en houdt alles in perfecte conditie – dit allemaal tegen een fractie van de kost van een nieuwe centrale of uitrusting.
Ook vervuiling van elektriciteitscentralesystemen als gevolg van het binnendringen van stof, vloeistof of zilte lucht kan gereduceerd worden met de druppelverwijderingstechnieken van Munters.
De technologie van Munters wordt succesvol gebruikt in meer dan 320,000 installaties wereldwijd.
De hoog efficiënte verdampingskoelers van Munters verhogen de dichtheid van de verbrandingslucht door het reduceren van de temperatuur van de verbrandingslucht. Door het gebruik van de adiabatische koeling van Munters kan de energie-output verhoogd worden met minstens 5%-6%, tot wel 60% in zeer warme of droge klimaten.
Verhoogde energie uitput
Hoge turbine-efficiëntie
Lage bedrijfskosten
Korte terugverdientijd
Voorkomt corrosie en condensatie
Vochtigheidscontrole voor turbines, ketels, leidingen en reactoren
Betrouwbare preventie van vochtschade en het binnendringen van deeltjes in de windturbines is van groot belang om kortsluiting en schade aan de elektronica te vermijden.
Voorkomt corrosie, schimmel en condensatie in torens en motorgondels
Ideaal voor op het land en off-shore
Lager energieverbruik
Stopt het binnendringen van regen, hagel, sneeuw en stof
Preservering van standby gascompressorsystemen
Betrouwbare lage bedrijfs- en onderhoudskosten
Dankzij schonere lucht zullen de filters minder vervuild worden. Dit resulteert in een verbeterde efficiëntie, dat de output verbetert en geld bespaart.
Verhoogde operationele tijd
Gereduceerde drukval om de gasstroom te verbeteren
Minder onderhoud
Neem oontact met ons op en laat ons team u voorzien uw perfecte klimaat.
Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!