Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Munters is de oorspronkelijke innovator in klimaatbeheersing sinds 1955 Opgericht door ingenieuze uitvinder en ondernemer Carl Munters, werd het bedrijf gebouwd rond zijn inzichten aan de wetten van de thermodynamica in combinatie met het vermogen om die kennis te vertalen naar baanbrekende technology.During zijn leven Carl Munters toegepast voor bijna 1.000 octrooien, meestal binnen het gebied van ontvochtiging en verdampingskoeling. Deze twee gebieden zijn kerntechnologieën binnen Munters. Vandaag de erfenis van innovatie en technische leeft binnen het bedrijf. De geest van gepassioneerde innovator Carl Munters gidst ons dagelijkse werk.
Het was in 1955 dat de beroemde Zweedse uitvinder en ondernemer Carl Munters (1897-1989) stichtte Munters samen met Marcus Wallenberg en twee andere personen. Zijn eerste idee was om een air-conditioning systeem gebaseerd op het gebruik van adiabatische koeling en ontvochtiging ontwikkelen. De ontwikkeling van de belangrijkste componenten van het systeem waren het droogmiddel wiel en de verdampende pads. Aan de rechterkant een schets van zijn eerste rotor, de kern van ontvochtiging.
In 1923 Carl Munters en Baltzar von Platen vindt de eerste koeling apparaat zonder bewegende delen, met de rechten op de uitvinding gaat Electrolux. Zij maken gebruik van hun wereldwijde marketing organisatie voor stofzuigers ook koelkasten te verkopen. Tijdens zijn leven, werd Carl Munters verleend meer dan 1.000 patenten.
Reeds 1947 het laboratorium in Stocksund, waar Carl Munters woonde, gaat in dienst en een klein team van medewerkers onder leiding van Carl begint te werken aan de ontwikkeling en uitvindingen met betrekking tot Munters bedrijf.
Koeling met behulp van warmte resultaten in het DesiCoolTM project: rotors voor ontvochtiging en warmtewisselaars en structuren voor bevochtiging / koeling. De eerste grootschalige ontvochtiger nam een enorme sprong van de previsous grootte. De foto toont het nieuwe apparaat getest in Carl Munters eigen tuin voor aflevering.
1955 - Carl Munters & Co wordt gevormd. Zweedse uitvinder en ondernemer Carl Munters (1897-1989) stichtte Munters samen met drie anderen.
The investor were:
Tijdens vergaderingen, Munters had 2 stemmen, Wallenberg 2 stemmen, Wicander een stem en Berner 1 stem.
Carl Munters had in zijn vorige projecten met de vervaardiging van isolerende materialen, zoals karton en plastic schuim, een partnerschap relatie met Wicander en Berner binnen WMB Isolatie Company.
Carl Munters oorspronkelijke idee was om een air-conditioning systeem gebaseerd op het gebruik van adiabatische koeling en ontvochtiging ontwikkelen. De ontwikkeling van de belangrijkste componenten van het systeem waren het droogmiddel wiel en de verdampende pads. Aan de rechterkant een schets van zijn eerste rotor, de kern van ontvochtiging..
1958 - Doorbraak voor ontvochtigers.
De Zweedse strijdkrachten willen hun mobilisatie magazijnen te decentraliseren en te bestellen 200 ontvochtigers. Magazijn constructie blijft door de jaren heen en defensie organisaties wereldwijd beginnen met het gebruik ontvochtigers op grote schaal
Munters begint het zaken doen in Fort Myers in de VS met producten voor verdampingskoeling en sluit licentieovereenkomsten voor de productie van luchtontvochtigers in Amesbury, USA.
1964 - De M100 wordt gelanceerd - de best verkochte ontvochtiger van alle tijden.
1968 - MCS is ontwikkeld tot een aparte business.
Munters logo is gemaakt.
De uitbreiding is naar nieuwe markten voortgezet via dochterondernemingen en licentiehouders. Het bedrijf veranderde het de strategie aan het eind van de jaren 1970 als een deel van de patenten begon te vervallen. Het aanbod van producten en toepassingen werd geleidelijk uitgebreid en de distributie werd uitgebreid tot de meeste delen van Europa, Noord-Amerika en Japan, voornamelijk door middel van licenties regeling met derden. Het internationale netwerk van agenten is gevestigd. De focus ligt op energiebesparing toepassingen.
1973 - De oliecrisis brengt plotselinge en strenge eisen voor energiebesparing. Het bedrijf wordt geconfronteerd met volledig nieuwe marktpotentieel.
1974 - Incentive AB overneemt Munters. Dit gebeurt kort na Carl Munters trok zich terug uit het actieve beheer.
1976 - Een doorbraak bestelling wordt verscheept naar Agfa voor ontvochtigers voor de productie van films. De technologie wordt kritisch voor de vervaardiging van fotografische film.
Brede internationale expansie. De moderne Munters krijgt vorm via de overname van agenten. Het merendeel van de licentiehouders werden verworven. De MCS bedrijf wordt uitgebreid in een aantal van de landen waar Munters opereert.
1987 - Munters begint zaken doen in Japan.
1988 - Munters verwerft een unieke Zweedse luchtzuivering technologie. De ZEOL producten worden verder ontwikkeld met Munters rotor technologie en helpt het verbeteren van het milieu door het verminderen van de uitstoot van oplosmiddelen uit industriële processen.
1989 - Een nieuwe fabriek geopend in Tobo, Zweden, die een kosteneffectieve productie van nieuwe rotors met unieke eigenschappen voor diverse toepassingen mogelijk maakt.
Carl Munters sterft. Tijdens zijn leven, vroeg hij bijna 1000 patenten.
In de 1990's uitgebreid Munters en werd een internationale groep met eigen organisatie in meer dan 25 landen en de productie in meer dan 14 landen. Het bedrijf werd gecentreerd rond De Vochtigheid Expert thema. Focus op winstgevende groei. Milieuproblematiek wordt belangrijker, het leggen van de fundering voor HumiCool producten. Munters richt zich op producten in plaats van kerncomponenten.
1992 - Een nieuwe fabriek wordt gebouwd in San Antonio aan ontvochtiging toepassingen, bijvoorbeeld voor supermarkten en ijsbanen concentreren.
1997 - Munters is genoteerd op de beurs van Stockholm.
1999 - Munters rondt zijn grootste overname ooit, van het Italiaanse bedrijf Euroemme. Munters begint het aanbieden van complete koelsystemen voor de snel uitbreidende pluimvee-industrie.
2000 - Munters stelt sales activiteiten in Thailand en Korea en opent een CELdek® fabriek in Thailand.
2001 - Munters verwerft Aerotech, een belangrijke Amerikaanse leverancier voor de AgHort industrie.
2005 - Vorming van wereldwijde divisies Nieuwe organisatiestructuur. Tot 2005 werd Munters georganiseerd in drie regio's - Zuid-Amerika, Europa en Azië. Deze gebieden zijn beurt verdeeld in drie productgroepen. Sinds medio 2005 heeft de Groep beheerd via drie wereldwijde productdivisies - ontvochtiging, MCS en HumiCool. Die verandering was succesvol en resulteerde in hogere brutomarges en op een meer gecoördineerde verkoopproces te bereiken, gericht op internationale klanten. Daarnaast heeft de nieuwe organisatiestructuur heeft bijgedragen aan een meer geconcentreerd product portfolio en sterker dienstenaanbod.
2006 - Overname van spot heater fabrikant SIAL verbreedt het aanbod aan de HVAC en AgHort klantsegmenten binnen de divisie HumiCool. Het volgt de strategie om een volledige klimaatsysteem provider om agrarische klanten.
2007 - Munters is meer en meer steeds een deskundige in Indoor Air Treatment, in plaats van de Vochtigheid Expert. De overname van het Amerikaanse Des Champs Technologies vult de ontvochtiging productassortiment en versterkt Munters positie als toonaangevende leverancier van energie-efficiënte klimaatregeling oplossingen voor commerciële gebouwen.
Munters verwerft Deense Turbovent Agro A / S en Turbovent Milieu A / S. Ventilatie bedrijven binnen de landbouw bedrijf.
2008 - Munters acuires de Turkse landbouw bedrijf distributeur, Vorm, nu genaamd Munters-Form.
Munters verwerft Toussaint Nyssenne groei in Energy Efficient Air Treatment versnellen.
2010 -Munters richt zich op de core business en het besluit om af te stoten divisie MCS. Triton, een toonaangevende private equity firma, kocht de divisie. De transactie werd afgerond 1 oktober 2010.
2011 - Munters verwerft de meerderheid van de aandelen in het Israëlische bedrijf Rotem. Zij zijn gespecialiseerd in de controle en het beheer van systemen voor de landbouw en tuinbouw toepassingen.
Munters en het Chinese bedrijf Keruilai ondertekent een overeenkomst van een joint venture.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!