메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
IW 에어 인렛은 축사의 벽 장착식 공기 흡입구로 사용하도록 설계되었습니다.
최소 환기가 필요한 시기인 봄, 가을, 겨울철 및 사육 초기에는 사육물에게 차가운 공기가 직접적으로 닿지 않게 하면서 신선한 공기를 제공해 주는 환기방법이 필요합니다.
이러한 최소 환기를 효과적으로 수행하는 유일한 방법은 에어 인렛을 통해 차고 신선한 공기를 흡입하여 축사 내부에서 가장 온도가 높은 구간인 천장을 따라 흐르게 하면서 찬공기와 내부의 따뜻한 공기를 섞어 가축에게 적절한 온도와 공기를 제공하는 것 입니다.
최소 환기가 효과적으로 이루어지지 않으면 암모니아나 이산화탄소 같은 유해가스가 축사 내에 누적되거나 산소 농도가 치명적인 수준으로 낮아질 수 있습니다.
비효율적인 최소 환기 결과로 나타나는 또 다른 문제는 차가운 공기가 가축에게 직접 떨어져 생산성에 악영향을 주거나 계분, 축분 등을 축축하게 하여 과도한 암모니아 가스를 발생 시킨다는 것 입니다.
IW 에어 인렛은 완벽한 최소 환기를 실시할 수 있게 하여 최고의 생산성을 얻을 수 있도록 축사 내부의 환경을 최적의 상태로 유지시켜 줍니다.
이런 조건에서는 축사로 유입되는 공기가 가축에게 향하여 Wind-Chill효과(풍속 대비 체감온도 하강 효과)를 통해 직접적으로 가축 피부에서 열기를 제거할 수 있습니다. 이 경우, IW 에어 인렛의 각도를 조정하여 공기가 가축들에게 도달하도록 할 수 있습니다.
제품 정보
기술 사양
옵션
다운로드
기술 규격 | |
---|---|
Capacity @ -10Pa | 1,320 m3/h |
Capacity @ -20Pa | 1,870 m3/h |
기술 규격 | |
---|---|
Capacity @ -10Pa | 1,320 m3/h |
Capacity @ -20Pa | 1,870 m3/h |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!