공기 유입 / 공기 인렛 / 월 인렛

IW350 wall inlet

IW air inlet series

  • 손쉬운 설치
  • 내구성이 뛰어난 흰색 UV 안정화 폴리에틸렌으로 제조
  • 150 mm - 350 mm깊이의 다양한 범위의 모델
  • 변형 방지를 위해 두 부분으로 만들어진 메인 도어 주형
  • 단열성이 뛰어난 코어가 있어 내부에 결로 현상을 방지하는 메인 도어
  • 뒤틀림 방지를 위해 메인 도어에 통합된 알루미늄 프로파일
  • 공기 흐름 패턴을 미세하게 조정할 수 있는 조절형 플랩
  • 야생 동물의 출입을 방지하는 부식 방지 폴리에틸렌 소재의 그물망

옵션

  • 설치 조립 세트

제품 설명

IW air inlets are designed to be used as wall mounted air inlets in livestock structures. A critical time for ventilation of livestock structures is during cold periods, when it is necessary to ventilate the structures to supply fresh air to the animals without causing cold drafts over them, a process commonly known as minimum ventilation. The only way of performing minimum ventilation effectively is by directing the cold fresh air along the ceiling of the structure so that it can mix thoroughly with the hot air inside the structure before it descends into the occupied zone of the animals and replaces the stale air. Failure to perform minimum ventilation effectively could cause a build-up of noxious gases, such as ammonia or carbon dioxide, inside the structure; or, a fatal reduction in oxygen levels. Another problem commonly associated with ineffective minimum ventilation is cold air dropping onto the animals, causing wet litter and disturbing animal behaviour. The IW air inlets are designed to perform minimum´ventilation perfectly; maintaining a healthy environment for the animals without disrupting normal animal behaviour during warmer periods the emphasis of ventilation shifts towards heat removal and cooling of the animals. In such conditions the air entering the structure can be directed downwards towards the animals, allowing heat removal from the animals’ skins through a wind chill process. Once again the IW can be adjusted to ensure that the air reaches the animals.

  • 기술 사양
  • 다운로드
기술 규격
Capacity @ -10Pa 1,415 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,000 m3/h
매뉴얼 (395.98 kb)

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다