Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters LDP is specially developed for low dew point applications and features the battery-specific HPX rotor with the ability to maintain dry rooms at continuous -40°F to -70°F or even lower dew points, 24/7/365, providing uninterrupted quality production with a 40% smaller footprint vs. industry standard.
It is available for indoor and outdoor installation. The Munters LDP is available in multiple purge configurations designed to optimize performance and energy usage per customer requirements.
Produktové informace
Možnosti
Ke ztažení
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!